Pince pour volant
![](/fileadmin/_processed_/b/4/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6940-03-A__SALL__AIN__V1_79c8db944a.png)
Défi
Lors du montage automatisé d’un carter de volant, une pince devait attraper le composant puis le monter sur le bloc moteur. La difficulté résidait ici dans la grande diversité des pièces et dans le prémontage du carter.
Solution
La solution : une pince flexible pour différents types de pièces. Deux visseuses à air comprimé ont été intégrées. Elles vissent le composant au bloc moteur avec un couple défini.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Préhension interne
Données techniques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 3200 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 200 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 62 [kg] |
Poids de la pièce max. | 20 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |
Composants standard intégrés